Nombre del autor:Genoveva de Ros

Gears for electrical bikes

Engranajes planetarios y su uso en bicicletas

Los engranajes planetarios, también conocidos como sistemas de engranajes epicicloidales son una maravilla de la ingeniería mecánica. Podemos encontrarlos en una amplia gama de máquinas y dispositivos en nuestra vida cotidiana: desde pequeños relojes hasta grandes vehículos, estos ingeniosos sistemas de transmisión de potencia desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de numerosas aplicaciones. ¿Qué

Engranajes planetarios y su uso en bicicletas Leer más »

People working in a clean room laboratory

Cables adecuados para el trabajo en «clean rooms»

Ya hemos mostrado ejemplos de áreas de aplicación de los cables chainflex® en diversas industrias y aplicaciones. En este artículo abordamos un campo de aplicación más: las “clean room” o salas blancas. Veamos los requisitos especiales para los cables en entornos esterilizados como las salas blancas. Qué es una “clean room” Las “clean room” son espacios con una cantidad

Cables adecuados para el trabajo en «clean rooms» Leer más »

Componentes higiénicos para laboratorio

Construir equipos de laboratorio «limpios” en el mínimo espacio

Para el desarrollo de instrumentos y equipos de laboratorio, los requisitos están claramente definidos. Independientemente de las tareas que se deban realizar, el nuevo dispositivo debe ofrecer: En este artículo podrás descubrir componentes adecuados para el diseño y la construcción de laboratorios. Incluso aquellos con requerimientos especiales como radios de curvatura pequeños, la posibilidad de

Construir equipos de laboratorio «limpios” en el mínimo espacio Leer más »

interfaz module connect permite Conectar las cadenas portacables de forma sencilla y ahorra un 80% del tiempo de montaje

Cómo conseguir un sistemas de suministro de energía “plug & play” 

Seguro que ya conoces los sistemas clásicos de suministro de energía. Cada cable dispone de un conector en cada extremo y los tubos hidráulicos y neumáticos tienen racores a ambos lados.  Si centramos la atención en los cables eléctricos: cada cable debe conectarse a un sistema con un único conector enchufable para garantizar un funcionamiento

Cómo conseguir un sistemas de suministro de energía “plug & play”  Leer más »

chainflex cables para movimiento

El cable trenzado más fino

«El cable debe tener un trenzado muy fino, de lo contrario no aguantará en la cadena portacables», o «Necesito un conductor de clase 6 para el cable robótico» Este tipo de afirmaciones suelen hacerlas los usuarios habitualmente tras la rotura de un cable. Las roturas provocan la parada de la máquina, lo que suele ocasionar

El cable trenzado más fino Leer más »

3D printed gear wheel under test

Fabricación de piezas de desgaste ¿Qué método es más adecuado?

Los diseñadores, el personal de mantenimiento y el de compras se enfrentan a diario al gran desafío de encontrar la mejor solución técnica y más económica para su producto o aplicación. A menudo, el objetivo primordial es reducir los tiempos de inactividad de sistemas y máquinas para ahorrar costes. Se busca la ventaja económica, pero también

Fabricación de piezas de desgaste ¿Qué método es más adecuado? Leer más »

iglidur coating - powder coating

Cómo recubrir piezas mediante powder coating

La pintura electroestática, también conocida como recubrimiento en polvo, se puede aplicar fácilmente a materiales conductores mediante carga electrostática.  Los componentes reforzados con recubrimientos en polvo son más resistentes a la corrosión y al desgaste que los piezas recubiertas con un revestimiento líquido. Además, soportan mejor el contacto con otros agentes externos como productos químicos

Cómo recubrir piezas mediante powder coating Leer más »

Scroll al inicio