La serie CF8xx forma parte de la cartera de productos de los cables flexibles chainflex. Pero ¿De qué se trata exactamente? ¿Cuándo se pueden usar los productos CF8xx y qué tienen de especial los cables?
¿Qué es la serie CF8–?
La serie CF8– (CF880, 881, 890, 891, 888, 898, etc.) se lanzó hace unos años con el nombre chainflex M

Estos cables empezaron llamándose gama million, ya que ofrecían un millón de ciclos de vida garantizados. El objetivo era crear un cable rentable para brindar una solución a los clientes que no necesitan cables de gama alta. Estos clientes suelen utilizar cables con radios grandes, recorridos sin soporte y dinámica moderada.
Evaluamos este tipo de cables en nuestro laboratorio de pruebas y conseguimos aumentar su vida útil garantizada. Esta garantía de vida útil que ofrecemos en los cables chainflex demuestra cuánto confiamos en nuestros cables de arranque.
En la actualidad, todos los cables CF8xx tienen garantizada una vida útil de hasta cinco millones de carreras dobles o 36 meses, si se usan de acuerdo con las especificaciones del catálogo.
Para permitir el uso de cables en entornos de trabajo bajo la influencia del aceite, proporcionamos una cubierta exterior de PVC y una cubierta de iguPUR. Permite su uso incluso en condiciones difíciles (aceite, frío) y tiene una excelente relación precio-rendimiento.
Variedades de la serie CF8–
Estas son las variedades de la serie CF8– disponibles:
- Cables de control
- Cables de datos
- Cables de bus
- Cables de fibra óptica
- Cables de sistema de medición, encoders, resolver o feedback
- Cables para servomotores
- Cables de motor
La gran selección de distintas secciones transversales disponibles permite que la serie CF8– se utilice en una gran cantidad de aplicaciones variadas. También proporciona una gran calidad a un precio bajo.
¿Qué materiales tenemos disponibles en la serie CF8–?
Disponemos de 2 materiales de cables diferentes:
• PVC – Para trabajar en interior y sin contacto con aceite
• IguPUR – Para trabajar en interior/exterior y en contacto con aceite
¿Cuándo debo seleccionar el cable de la serie CF8–?
Los cables CF8– se pueden utilizar en las siguientes condiciones:
- Radio de curvatura > 12,5xd o 15xd
- Recorridos no soportados de hasta 10m
- Temperatura ambiente de +5°C a 70°C (PVC) y -20°C a 80°C (iguPUR)
- Velocidades de hasta 3 m/s y aceleraciones de hasta 20 m/s²
- Con cargas torsión de hasta ±45º/m en las gamas sin apantallar y ± 15º/m en los apantallados

Ejemplos de aplicación del cable CF8–
La serie CF8– se usa a menudo en aplicaciones como:
- Máquinas CNC con pocos ciclos
- Maquinaria para trabajar la madera
- Máquinas de embalaje
- Mecanismos de ajuste de formato
Para la serie de cables CF8–, como ocurre con todos los cables chainflex, no hay pedido mínimo ni costes adicionales por corte. Disponibles desde stock.
Todos los cables están disponibles en 24 horas a través de la tienda online.