Nombre del autor:Genoveva de Ros

Casquillo de bronce con orificios de lubricación

Cojinetes de bronce: comparativa

Los cojinetes de bronce, como muchos otros cojinetes puramente metálicos, son una aleación. En este proceso, se crean «mezclas» metálicas fundiendo diferentes tipos de metal con distintas propiedades.  Es difícil realizar una comparativa directa de las aleaciones con los compuestos comunes en los cojinetes poliméricos. En este artículo vamos a ayudar a distinguir mejor entre las dos tecnologías […]

Cojinetes de bronce: comparativa Leer más »

casquillos DU

Cojinetes de metal-polímero: comparativa

En este artículo examinamos en profundidad los cojinetes de metal-polímero.  ¿Qué son los cojinetes de deslizamiento de metal-polímero? ¿Cómo se diferencian de otros tipos de cojinetes? ¿Para qué son particularmente buenos y cuándo es mejor no usarlos? Echamos un vistazo literal a los cojinetes de metal-polímero también conocidos como cojinetes DU, y sopesamos las ventajas

Cojinetes de metal-polímero: comparativa Leer más »

Bandeja portacables

Cables Ethernet con 600V UL

Antes de analizar los cables Ethernet con 600 V UL, primero concretemos que son los cables Ethernet en general. Qué son los cables Ethernet Ethernet es el estándar más utilizado para el cableado de una LAN (red de área local). Aunque actualmente se especifican velocidades de transmisión de hasta 40 gigabit/s, se está empezando a estudiar la

Cables Ethernet con 600V UL Leer más »

Cojinetes en pedal de bicicleta

Cojinetes para pedales de bicicleta

La bicicleta sigue siendo muy popular como medio de transporte. Pero tanto si la bicicleta en cuestión es un producto de estilo de vida como una máquina de carreras, los retos de calidad de cada componente son grandes. Muchos componentes técnicos tienen efectos profundos en la calidad. Están los amortiguadores y los componentes de los

Cojinetes para pedales de bicicleta Leer más »

Sobrantes de cables

Longitud de cable excesiva

Si te enfrentas a la cuestión de cómo lidiar con el exceso de longitud de los cables de la máquina, rápidamente encontrarás soluciones, tales como grandes cajones para guardar los cables, sistemas de almacenamiento y organización de cables o cuadros eléctricos con una base para alojar los conjuntos de cables sobrantes. Fabricantes de renombre como

Longitud de cable excesiva Leer más »

Husillo de gran resistencia

¿Tuercas y husillos para cargas pesadas? Cuando las tuercas se utilizan en aplicaciones de alta resistencia deben cumplir requisitos muy exigentes. Uno de los aspectos más importantes para las aplicaciones con cargas pesadas es la capacidad de la rosca para soportar altas cargas axiales y radiales. Las tuercas de plástico pueden soportan cargas pesadas El

Husillo de gran resistencia Leer más »

Scroll al inicio