El 1 de marzo de 2021, DNV-GL se convirtió en DNV. Desde la fusión entre DNV (Det Norske Veritas) y GL (Germanischer Lloyd) la empresa se había denominado DNV-GL, pero ahora ya con la fusión afianzada, simplifican su nombre a DNV.
En igus estamos muy ligados a la industria offshore, especialmente nuestra familia de cables para movimiento chainflex. Nos gustaría explicar en este artículo qué posibles efectos tiene el cambio en DNV-GL para nuestros clientes.

Cables chainflex con homologación DNV
Hace unos años, igus desarrolló un nuevo tipo de prueba para cables que trabajan en cadenas portacables junto con DNV. Si los cables pasan esta calificación, esto permite su uso en aplicaciones de movimiento en barcos y en el sector offshore.
387 de nuestros cables ya han obtenido esta nueva clasificación y pueden utilizarse en cadenas portacables en las áreas mencionada. Estamos orgullosos de que nuestros cables hayan sido los primeros en el mundo en recibir este certificado.
Puedes encontrar más información sobre los cables especiales con aprobación DNV en nuestra web.
El camino hacia la aprobación de DNV
La aprobación en sí necesita algo de trabajo e investigación. igus tuvo que demostrar en una elaborada serie de pruebas que los cables se pueden utilizar de forma segura y robusta en el sector offshore. Los cables chainflex apropiados son muy flexibles hasta temperaturas de funcionamiento de -35 °C y también tienen una alta resistencia a los rayos UV.
El certificado confirma la compatibilidad para el uso bajo radiación solar permanente o condiciones de frío prolongado.
Otros factores considerados en las pruebas para la certificación DNV-GL son la resistencia al agua de mar y al aceite. En resumen, el certificado establece que los cables son aptos para su uso en un entorno marítimo.
DNV-GL se convierte en DNV
Volviendo a la pregunta de fondo: ¿Qué significa el último cambio para nosotros en igus o para usted como cliente?
En primer lugar, este cambio se trata únicamente de un cambio de nombre.
No es necesario cambiar los certificados. Todos los certificados emitidos con DNV-GL siguen siendo válidos.
Cables chainflex con aprobación DNV-GL
Aquí encontrarás una descripción general de nuestros cables con aprobación DNV y el enlace al certificado:
Cables de control
Cables de bus
Cables de fibra óptica (FOC)
Cables del sistema de medición y cables de datos
Cables de motor y cables de servo

¿Tenemos que renovar nuestros certificados emitidos?
No, las certificaciones con el nombre y el logotipo de DNV-GL siguen siendo válidas.
Se empezó a certificar con la nueva marca en marzo de 2021. No es necesario cambiar o actualizar el material de marketing o el empaquetado de productos con el logotipo de DNV-GL. Las etiquetas DNV-GL y DNV coexistirán durante un tiempo.
¿Qué otras consecuencias tiene el cambio para mí como cliente?
Inicialmente, el cambio de nombre no tendrá ningún efecto adicional para nosotros ni para ti. La razón principal del cambio de nombre es la simplificación.
¿Tienes otras preguntas para las que no encuentras respuestas aquí?
Estaremos encantados de resolver todas tus dudas sobre los cables certificados por DNV.