Debido a la gran demanda, las máquinas herramienta a menudo se fabrican en serie. Aquí es particularmente importante que cada máquina, ya sea de fresado, torneado, rectificado o taladradora, sea idéntica en calidad y precisión. En consecuencia, el montaje debe ser claro y sencillo.

Aumento de la productividad en la máquina herramienta
El guiado seguro de cables y tubos neumáticos e hidráulicos juega un papel central en la construcción de máquinas herramienta. Por lo tanto, el suministro de energía se considera el cordón umbilical de la ingeniería mecánica. Si se cometen errores aquí, puede encarecerse todo el proceso rápidamente.
Cada paso de montaje debe ser fácil de realizar para el instalador y es ideal además que se puede realizar rápidamente. Estos factores permiten un aumento de la productividad y como consecuencia: Se pueden construir más máquinas en el mismo período de tiempo.

Reduce el tiempo de montaje en un 40%
Basada en la cadena portacables de la serie E4.1, igus ha desarrollado la E4Q para aumentar la facilidad de instalación. La revolucionaria cadena portacables es como un juego de niños: se puede ensamblar fácilmente sin ninguna herramienta. Esto permite ahorrar más de un 40% el tiempo de montaje.
Ventajas de la cadena Portacables E4Q
Algunas de las ventajas que ofrece la cadena portacables de última generación son:
- 10% menor peso: recortes de material para un peso reducido y una alta estabilidad
- 20% de carga adicional: topes dispuestos vertical y horizontalmente para la mejor estabilidad según el tipo de instalación
- 17 dB (A) más silenciosa: el aislamiento acústico opcional se puede adaptar como accesorio en cualquier momento
- Nueva distribución interior, más fácil, modular y sin herramientas
- Fuerza de extracción 100% mayor: travesaño conectado de forma ajustada

Herramientas para el montaje de cadenas portacables
No siempre se dispone de la herramienta adecuada para abrir una cadena portacables. Esto se complica aún más con las cadenas de acero ya que puede hacer falta casi una caja de herramientas entera para abrirla: llave de boca, contra llave, un par de alicates para travesaños o anillos de bloqueo, un martillo para pernos y un destornillador.

Distribución interior de cadena portacables sencilla y rápida
Al ensamblar máquinas en serie, al final queda claro cuánto tiempo podría ahorrarse de tener la posibilidad de abrir y cerrar la cadena portacables en segundos. Y es bien sabido que el tiempo es dinero, por lo que el sistema E4Q contribuye de manera significativa a la optimización de procesos y la reducción de los costes.
Consulta todas las características de diseño en la página de la cadena portacables E4Q

Puedes solicitar una muestra aqui