Encuentra tu cable confeccionado con vida útil garantizada
Genoveva de Ros | 19 junio, 2020

Como diseñador de maquinaria industrial, ¿estás planeando el diseño de una nueva aplicación que requiere un cable confeccionado? en igus podemos ayudarte, tenemos cables con conectores readycable® compatibles con una variedad de fabricantes de motores, como: Siemens, Lenze, SEW, Bosch Rexroth, Beckhoff, B&R, Kollmorgen, Berger Lahr, Heidenhain, Fanuc, Festo y muchos más.
Cuando se trata de cables en movimiento, la elección del cable correcto es mucho más compleja en comparación con los cables para una instalación estática. En este caso, es necesario considerar, entre otros, los siguientes factores:
- Recorrido
- Aceleración
- Velocidad
- Radio de curvatura
- Radiación UV
- Temperatura
- Contacto con fluidos
También nos planteamos otra pregunta, ¿Cuánto dura la vida útil de un cable? Teniendo en cuenta los datos anteriores podemos averiguarlo con el calculador de vida útil, gracias a los valores recopilados en el laboratorio de pruebas más grande del sector.
Encuentra la solución más adecuada en tan solo 3 pasos
El buscador de productos online readycable® permite encontrar el cable adecuado para tu motor con solo unos clics y calcular la vida útil del cable que necesitas.
PASO 1: Introduce una referencia y determina la longitud del cable y el tamaño del lote
Simplemente busca a partir de la referencia del fabricante o, si la sabes, introduce la referencia correspondiente de igus. Determina el fabricante de tu elección, así como la longitud del ca y el tamaño del lote.

PASO 2: Obtén una visión general de las calidades y los precios
Al escoger un cable, recibirás una selección de diferentes calidades de cable, diferentes radios de curvatura y hasta siete categorías de precio por cable de accionamiento.

PASO 3: Calcula la vida útil de tu cable
Si quieres asegurarte y determinar la vida útil de tu cable con antelación, haz clic en Introducir parámetros. Introduce la información básica de tu aplicación y calcula la vida útil estimada del cable de accionamiento seleccionado específicamente para tu aplicación. Se requieren los siguientes parámetros:
- Uso de la cadena portacables: autosoportada, deslizante, suspendida o robótica
- Recorrido (en m)
- Velocidad (en m/s)
- Aceleración (en m/s²)
- Temperatura de funcionamiento (en ºC)
- Radio de curvatura (en mm)
Recibirás la vida útil estimada del cable en carreras dobles. La vida útil indicada se basa en los resultados de pruebas reales realizadas en el laboratorio de pruebas de igus.

¡Prueba ahora el buscador de cable confeccionado readycable®!