Resultados de búsqueda para: Industria 4.0

¿Qué es la industria 4.0?

En la industria 4.0 los procesos de producción no se llevan a cabo como procesos individuales, sino que se interconectan digitalmente con la tecnología de comunicación moderna. Todos los componentes como máquinas, productos, logística y, por supuesto, las personas se comunican entre ellas. El objetivo de esta red digital es una autoorganización de producción bien …

¿Qué es la industria 4.0? Leer más »

igus miembro del SPE network

Ethernet de un solo par: revolución de la industria 4.0

Hace ya unos años, el término “Industria 4.0” estaba en boca de todos, revistas, páginas web, anuncios…. Por todas partes se usaban esas palabras. Parece que lo mismo está ocurriendo ahora con el término de tres letras SPE – Single Pair Ethernet (Ethernet de un solo par). Aparentemente, todo el mundo habla de SPE, parece …

Ethernet de un solo par: revolución de la industria 4.0 Leer más »

Ahorrar en la compra con proveedores

Ahorra en las compras a proveedores

Comprar productos con exceso de características es uno de los puntos donde las empresas pierden dinero, aumentando sus costes de instalación y mantenimiento. Sigamos el principio KISS: “Keep it simple” ¿Conoces el término sobreingeniería? La sobreingeniería se puede describir como un producto con más características de las necesarias para cumplir con su cometido. Estos atributos extra …

Ahorra en las compras a proveedores Leer más »

La fabrica inteligente con smart plastics de igus

Fábrica inteligente con Fanuc FIELD system

Para poder evaluar de forma centralizada los datos de máquinas y sistemas, el fabricante internacional de robots Fanuc ofrece su plataforma IoT industrial abierta “Fanuc FIELD system“. El sistema puede conectar máquinas de producción de varios fabricantes a través de una red local, lo que permite un análisis completo de datos de toda la cadena de …

Fábrica inteligente con Fanuc FIELD system Leer más »

¿Qué diferencia los cables de control a los cables de potencia?

Los conductores de los cables de control admiten habitualmente tensiones de 300/500 V Los conductores de los cables de potencia admiten habitualmente tensiones de 600/1.000 V Esta diferencia de tensión que admiten es debido al espesor del aislamiento del conductor. Ejemplo de aplicaciones con cables de control Motores de baja tensión: Ejemplo de aplicaciones con …

¿Qué diferencia los cables de control a los cables de potencia? Leer más »

¿Qué es el RS-232?

Recommended Standard 232, o como llamamos en español: “Estándar Recomendado 232” Es una interfaz de comunicación que designa una norma para el intercambio de datos binarios entre un PC y un módem, por ejemplo Es también conocido como una conexión serie y fue muy usado en el pasado, fácilmente reconocible por el conector estándar DB9. La …

¿Qué es el RS-232? Leer más »

¿Qué es el RS-485 y en que se diferencia con el RS-232?

¿Qué es el RS-485? RS-485 o también conocido como EIA-485, es un sistema diferencial multipunto y fue la evolución del RS-232 pero continúa siendo muy común el uso del conector DB9. Las principales diferencias respecto el RS-232 son: Cable equivalente: Cable de 4 pares de 0,25 mm² apantallados (Versión PVC, PUR o TPE)

Tortuga moldeada en arena

Reducir costes en la inyección de piezas de plástico

Las reglas de diseño para las piezas de moldeo por inyección se aplican a los cojinetes de fricción en particular, a las piezas resistentes al desgaste en general y a cualquier pieza inyectada. La presión para ahorrar costes es especialmente alta para los cojinetes y las piezas de fricción. Como “piezas consumibles”, deben durar el …

Reducir costes en la inyección de piezas de plástico Leer más »

Scroll al inicio