Documentos técnicos o White Papers

Más de 50 años dedicados a la fabricación de plásticos para movimiento nos permiten ofrecerte una amplia biblioteca de documentos técnicos para distintas industrias y familias de producto. Descarga gratuitamente cualquiera de nuestros documentos y no dudes en ponerte en contacto con igus España para más información sobre nuestros productos.


Suministro de energía

busbar vs. cadena portacables
Busbar vs. cadenas portacables

En esta comparativa entre los carriles electrificados (busbar) frente a las cadenas portacables descubrirás en qué casos es mejor utilizar uno u otro.

enrollador de cable vs. cadena portacables igus
Cadenas portacables vs. enrollador de cable motorizado

Analizamos las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas.

Cadena portacables giratoria RBR de igus
10 consejos de diseño para un suministro de energía giratorio

Estos sistemas permiten suministrar energía, datos y fluidos a las aplicaciones con movimiento giratorio. Te damos 10 consejos para su diseño.

3-autoglide-5
La alternativa al carril electrificado

Tiempo de montaje hasta un 88% inferior a la solución estándar con carriles de guiado.

e-spool-flex-2-0
Enrollador de cable sin anillo colector: e-spool flex 2.0

El cable se guía de forma segura a través de un carril en forma de espiral que garantiza que esté correctamente enrollado en todo momento.

paquetes roboticos para robots de igus
Suministro de energía para robots de 6 ejes

Los robots antropomórficos de 6 ejes requieren un paquete energético completo capaz de resistir fuertes torsiones y golpes. Averigua como lograr un correcto suministro de energía.

5-razones-usar-carriles
5 razones para usar carriles de guiado

En el diseño de un sistema energético eficiente y seguro, es importante conocer las soluciones que permiten alargar la vida de nuestras cadenas portacables, como los carriles de guiado.

cadena Micro flizz de igus, alternativa a los carriles electrificado
La alternativa a los carriles electrificados: sistema micro flizz®

Este documento recoge las 7 ventajas de usar la cadena portacables micro flizz®

gliding-echains-WP
13 consejos para aplicaciones con cadenas portacables deslizantes

Aquí tienes 13 consejos para sacar el máximo partido en el guiado de cables y tubos neumáticos.

guia-selecccion-cadena-WP
Cómo seleccionar la cadena portacables
adecuada

Contesta tan solo 10 preguntas para aprender a seleccionar adecuadamente una cadena portacables.

guiado-cables-eloop
e-loop para entornos muy exigentes

Desarrollada inicialmente para plataformas de perforación, la e-loop se utiliza también por ejemplo en excavadoras de cuchara, descargadores de barcos y en la construcción de turbinas eólicas en alta mar.

Soluciones para el guiado de cables
Soluciones para el guiado de cables

Tendencias en cadenas portacables: desde la revolución de los paquetes robóticos, pasando por las cadenas de alta resistencia o incluso con el doble de vida útil.

carril-de-guiado-WP
Claves para el uso correcto de carriles de guiado

Los carriles de guiado son una solución recomendable para gran cantidad de aplicaciones como aquellas con largos recorridos. Aqui están las claves para instalarlos correctamente.

cadenas-autosoportadas-WP
Claves sobre las cadenas portacables autosoportadas

Con estos 10 consejos podrás sacar el máximo partido a las cadenas portacables en máquinas e instalaciones de forma segura y económica

Cables

cable chainflex Single Pair Etehrnet SPE
Single Pair Ethernet (SPE)

La tecnología Ethernet de par único (SPE) es la clave de la automatización industrial inteligente (IIoT) para una comunicación rápida y directa

Cómo evitar roturas en cables industriales
Evita roturas inesperadas de cables

Accede al listado de los puntos clave que requiere para la selección del cable adecuado.

Cables para cadenas portacables verticales
Protege los cables en aplicaciones verticales

Evita que los cables y tubos neumáticos oscilen, se enganchen o se rompan en las aplicaciones verticales.

La corriente inducida en cables chainflex
La corriente inducida: explorando mitos

Descubre los mitos y verdades sobre las corrientes inducidas.

cables industriales con certificación americana
Cables certificados para la exportación a USA

Underwritters Laboratories (UL) examina y certifica la seguridad de los cables chainflex.

EAC y CTP en cables industriales
La EAC y la CTP abren camino a Europa del Este

La Eurasian Conformity (EAC) es un requisito para la comercialización en todos los Estados de la Unión Económica Euroasiática.

UL-confianza
«La confianza es buena, pero la evidencia es mejor»

UL evalúa la promesa de garantía de la marca de chainflex con rigor científico.

DNV-GL
Mayor automatización en el sector marítimo

igus y la sociedad de clasificación DNV-GL actualizan su estándar para aplicaciones de cables para movimiento en buques y aplicaciones en alta mar.

e-spool-flex-2-0
El sistema e-spool flex 2.0 es un enrollador de cable sin anillo colector

El cable se guía de forma segura a través de un carril en forma de espiral que garantiza que esté correctamente enrollado en todo momento.

CE
Pequeña marca, gran efecto: CE

Con el marcado CE, el fabricante o representante autorizado de la UE declara, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 765/2008, «que el producto cumple los requisitos aplicables establecidos en la legislación comunitaria de armonización relativos a su colocación».

Cojinetes y rodamientos

nuevos-materiales-iglidur-WP
Nuevos materiales para cojinetes y rodamientos

Beneficiate ya de las ventajas de la ausencia de lubricación y mantenimiento. Nuevos materiales, productos y configuradores online.

igubal para cintas transportadoras
Cojinetes intercambiables igubal para cintas transportadoras

Descubre el caso de éxito en el que los cojinetes articulados intercambiables igubal han permitido reducir los costes de mantenimiento.

rodillos-para-cintas-transportadoras
7 consejos para seleccionar el rodillo transportador adecuado

Consejos para seleccionar el rodillo más óptimo para las cintas transportadoras y las máquinas etiquetadoras.

guía de ejemplos de aplicaciones con cojinetes
15 Retos retos para los cojinetes de fricción

Esta guía te dará la inspiración que te falta con los 15 casos de éxito de aplicaciones con el uso de cojinetes iglidur® e igubal®

mejorar la vida útil de los ejes
Maximiza la vida útil de los ejes

El desgaste en los componentes que soportan un movimiento es una de las principales causas de paradas no planificadas de máquinas ¿Cómo evitarlas?

Materiales de polímero técnico iglidur
Comparativa del material iglidur® frente a otros materiales habituales para cojinetes

Los cojinetes de polímero son cada vez más habituales dentro de todo tipo de industrias. Veamos las ventajas del material iglidur® frente a otros materiales habituales.

Tecnología lineal

tecnologia lineal drylin
Se deslizan en lugar de rodar

En este documento se comparan dos conceptos de guías lineales: las que deslizan sobre polímeros y las que ruedan sobre bolas de acero.

whitepaper-septimo-eje
7 puntos clave para ampliar el alcance de tu robot con un 7º eje

Optimice la configuración de su robot con la mínima inversión necesaria y evite errores de diseño. Descubra los parámetros esenciales para el correcto diseño de su 7º eje.

White paper tuerca y husillo motorizado
Accionamientos lineales versátiles con husillo

Cómo mejorar procesos y seleccionar el conjunto de tuerca y husillo motrizado adecuado.

Impresión 3D

3d-printing
Impresión 3D sin límites con materiales igus

Componentes resistentes a la abrasión, 4K o con la incoporación de sensores para la industria de la impresión 3D.

Industrias

festoon
Sistemas de suministro de energía eficientes para grúas en plantas siderúrgicas

Actualmente en plantas siderúrgicas se utilizan sobretodo dos tipos de soluciones: los cortineros (o festoon), o las cadenas portacables.

En este documento se comparan las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas.

soluciones-agricultura
Soluciones de igus® para la ingeniería agrícola

Una de las causas más comunes de averías y tiempos de inactividad en la maquinaria agrícola es el desgaste de los ejes y rodamientos. Los elementos de la maquinaria que no requieren mantenimiento y tienen una larga vida útil se convierten en una clara ventaja para todo agricultor.

e-loop-perforacion-vertical
Guiado seguro de cables en plataformas de perforación vertical

Las plataformas de perforación de la industria del petróleo y el gas se encuentran entre las aplicaciones con exigencias más extremas de la ingeniería.

¿Cómo guiar los cables de forma segura?

vibracion-maquina-herramienta
Reducir la vibración en las máquinas herramienta con las cadenas portacables

Los crecientes requisitos de precisión de las máquinas herramienta exigen innovaciones técnicas para reducir las vibraciones. Descubre como lograr un funcionamiento más suave de los sistemas de suministro de energía en aplicaciones dinámicas.

soluciones-plasticas-perforacion
Soluciones plásticas de alto rendimiento para las plataformas de perforación

Las cadenas portacables son un valioso activo para la industria del petróleo y el gas. Su gran resstencia permite que funcionen de forma fiable en las condiciones más adversas de las plataformas.

smart-plastics
Mantenimiento predictivo y monitorización de estado para sistemas energéticos

Cuando un sistema de suministro de energía falla y/o se rompe un cable, a menudo se detiene toda la máquina.

Con un sistema de monitorización de estado y el mantenimiento predictivo, se pueden planificar el mantenimiento y evitar a tiempo los fallos imprevistos.

e-skin-salas-blancas
Sistemas de suministro de energía para salas blancas

Cada partícula adversa, por pequeña que sea, es un problema en la producción de chips. Por eso la producción de semiconductores se realiza en salas blancas donde se imponen requisitos extremos a los sistemas de suministro de energía.

uniones-soldadas
Uniones soldadas: soldadura a máquina vs. soldadura manual

Hacemos una comparativa entre ambas técnicas: tanto el crimpado como las conexiones soldadas son adecuados para realizar conexiones eléctricas. ¿En qué caso es mejor cada una?

smart-plastics-WP
Mantenimiento predictivo con plásticos inteligentes «smart plastics»

Los sensores integrados en cadenas portacables y cojinetes recogen datos para la monitorización de estaso y el mantenimiento predictivo, aumentando la disponibilidad y la fiabilidad de las máquinas y los sistemas.

cojinetes-solar
Elegir la rótula adecuada para seguidores PV de 1 eje

Este documento reúne todos los detalles técnicos de los ensayos realizados para poder garantizar la vida útil de los cojinetes para seguidores solares.

ejes-inclinados
Suministros de energía para máquinas con ejes inclinados

Las plataformas elevadoras con ejes elevados y extensión telescópica se utilizan en todo el mundo. Sus diseñadores necesitan sistemas de suministro de energía que sean ligeros, robustos, resistentes y fáciles de mantener.

whitepaper-para-sales-blancas
Soluciones higiénicas para la fabricación de microchips y la industria alimentaria

Descubre las sistemas de suministro de energía que funcionan en la fabricación de semiconductores y para la industria alimentaria.

whitepaper-chainge
¿Son sostenibles los plásticos? Cómo forman parte de la economía circular

¿Cómo se comportan los «motion plastics» de igus en términos de sostenibilidad? En este documento técnico hablamos sobre cómo igus se enfrenta al reto de reducir la huella de carbono.

whitepaper-industria-packaging
El tratamiento Kolsterising® y la optimización tribológica de los plásticos

La combinación de kolsterización y plásticos de alto rendimiento debería ser un estándar en una industria que depende de un procesamiento preciso y rápido.

whitepaper-low-cost-robotics
Automatización y robótica económica y sencilla. ¿Conoces la plataforma de compra RBTX de igus?

La automatización es compleja y requiere de una gran inversión. En este documento técnico comprobarás cómo la automatización es más accesible de lo que te imaginas.

seguridad-en-el-aire-cojinetes-WP
Plásticos ignífugos en cabinas de aviones

Los plásticos que se utilizan en el interior de los aviones deben cumplir normas generales y específicas para la protección contra incendios.

Protección contra el desgaste en todas las superficies

Cómo aumentar la vida útil de piezas sometidas a desgaste con iglidur® coating, un revestimiento de polimero de alto rendimiento.

Scroll al inicio