← Todos los temas

Los cables 3G2,5 son un tipo de cable eléctrico multipolar que se utiliza comúnmente para la transmisión de energía eléctrica en aplicaciones industriales y domésticas.

  • «3G» significa que el cable tiene tres núcleos y uno de ellos es tierra (color verde/amarillo)
  • «2,5» se refiere a la sección del conductor en milímetros cuadrados

En un cable 3G2,5 o 3×2,5, los conductores están hechos de cobre y tienen una capa aislante exterior de PVC, XLPE o TPE. Este revestimiento exterior evita que la corriente eléctrica se escape y pueda provocar daños a  personas o equipos así como que se produzcan interferencias a otros instrumentos de mayor sensibilidad. También hay una capa exterior que protege aún más el cable contra daños mecánicos y ambientales.

Puede surgir las necesidad de usar estos cables como cables apantallados (3G2,5)C. En la siguiente web de cables apantallados puedes encontrar más detalles sobre los mismos.

cable control en PVC chainflex_CF880

Cómo elegir el cable multipolar adecuado para ti

Para elegir el cable adecuado para tus necesidades, es importante considerar factores como la carga eléctrica que se va a transportar, los movimientos que se van a realizar, la longitud del cable y el entorno en el que se va a utilizar.

En la siguiente tabla veremos una selección de nuestros cables 3G2,5:

Ref. chainflex® Material Movimiento Rango Tª Ambiente Ubicación Radio mín. I máx a 30ºC
CF880.25.03 PVC Flexible/estático -5ºC a 70ºC Limpio Interior 106,3 mm 26 A
CF890.25.03 iguPUR Flexible/estático -40ºC a 80ºC Aceite Interior/Exterior 106,3 mm 30 A
CF130.25.03.UL PVC Torsión/Flexión -5ºC a 70ºC Limpio Interior 63,8 mm 27 A
CF77.UL.25.03.D PUR Torsión/Flexión -40ºC a 80ºC Aceite Interior/Exterior 57,8 mm 30 A
CF9.25.04* TPE Torsión/Flexión -50ºC a 100ºC Aceite Interior/Exterior 45,0 mm 30 A

*cable de 4 conductores

Aplicaciones comunes de los cables 3G2,5

Los cables 3G2,5 se utilizan comúnmente en aplicaciones industriales como:

  • Alimentación eléctrica de maquinaria y equipos industriales
  • Cableado de iluminación y sistemas de control en edificios y hogares
  • Suministro de energía a herramientas eléctricas y equipos portátiles
  • Instalaciones eléctricas en exteriores, como jardines y patios
  • Alimentación eléctrica de sistemas de seguridad, como cámaras y alarmas

Enrique Garate_ PM chainflex España

¿Tienes alguna duda?

Enrique Gárate

PM Chainflex®


Contactar ahora


tienda-online


online-tool-chainflex

Scroll al inicio