← Todos los temas

El TPE es la abreviatura en inglés de “‘thermoplastic elastomers” (elastómeros termoplásticos o “cauchos termoplásticos”) y son una clase de materiales con características termoplásticas que tienen el comportamiento elástico del caucho y la procesabilidad de termoplásticos.

Son materiales flexibles que pueden estirarse repetidamente al doble de su tamaño en condiciones ambientales estándares, pudiendo volver a su tamaño original cuando se dejan de ejercer las fuerzas.

  1. Aportación del TPE a los cables (revestimiento exterior):
  • Resistencia a la radiación UV
  • Rango de temperatura de -55ºC a 100ºC
  • Alcanzar radios pequeños
  • Altamente resistente a impactos a muy bajas temperaturas.
  • Resistente a la mayoría de los productos químicos y limpiadores.
  1. Aportación del TPE a los conductores (aislamiento):
  • Permiten alcanzar una mayor intensidad con una sección de conductor inferior, estos parámetros no aparecen en el REBT y en la siguiente tabla lo comparamos con el aislamiento en PVC.
Sección del conductor (mm2)Carga de intensidad en amperios (Tº 30ºC)Carga de intensidad en amperios (Tº 30ºC)
Aislamiento PVCAislamiento TPE
0,142,52,5
0,2545
0,3457
0,5810
0,751214
11517
1,51821
2,52630
43441
64453
106174
168299
25108131
35135162
50168202
70207250
95250301
120292352
150–404
185–461
Tabla de intensidades máximas
  • En caso de temperaturas diferentes a los 30ºC o bien para más de 5 conductores cargados estás serían las tablas con los factores de corrección.

Cables chainflex® con revestimiento en TPE

Cables chainflex® con aislamiento en TPE:

Scroll al inicio