module connect

interfaz module connect permite Conectar las cadenas portacables de forma sencilla y ahorra un 80% del tiempo de montaje

Cómo conseguir un sistemas de suministro de energía “plug & play” 

Seguro que ya conoces los sistemas clásicos de suministro de energía. Cada cable dispone de un conector en cada extremo y los tubos hidráulicos y neumáticos tienen racores a ambos lados.  Si centramos la atención en los cables eléctricos: cada cable debe conectarse a un sistema con un único conector enchufable para garantizar un funcionamiento […]

Cómo conseguir un sistemas de suministro de energía “plug & play”  Leer más »

Module connect igus

Cómo reducir el tiempo de inactividad mediante el uso de un adaptador

¿Alguna vez has oído hablar de los sistemas de parking automático? Los sistemas de aparcamiento automático utilizan la tecnología de cintas transportadoras para colocar los vehículos en posición de estacionamiento de forma vertical y/o horizontal. Hay varios tipos de sistemas de aparcamiento robotizado: El sistema Parker es el más sencillo de instalar y funciona mediante

Cómo reducir el tiempo de inactividad mediante el uso de un adaptador Leer más »

Scroll al inicio