cables

cables resistentes al aceite

Resistencia al aceite de los cables

Los cables siempre deben seleccionarse de acuerdo con la aplicación y las condiciones externas. Esto incluye no solo las condiciones climáticas sino también el contacto con otros agentes, como por ejemplo el aceite. ¿Por qué resistencia al aceite? Los aceites pueden dañar los plásticos y más en concreto el material PVC básico ya que en […]

Resistencia al aceite de los cables Leer más »

Sobrantes de cables

Longitud de cable excesiva

Si te enfrentas a la cuestión de cómo lidiar con el exceso de longitud de los cables de la máquina, rápidamente encontrarás soluciones, tales como grandes cajones para guardar los cables, sistemas de almacenamiento y organización de cables o cuadros eléctricos con una base para alojar los conjuntos de cables sobrantes. Fabricantes de renombre como

Longitud de cable excesiva Leer más »

Industria cerámica - cables alta temperatura

Cables resistentes al calor

Los cables que se utilizan al aire libre a menudo tienen que soportar las variaciones de temperatura estacionales y, por tanto, debemos tener en cuenta este factor a la hora de elegir el cable adecuado. En el artículo de hoy hablamos de los cables en condiciones de calor extremo y los efectos de las altas

Cables resistentes al calor Leer más »

Scroll al inicio