…una lubricación adicional. (véase también: el valor PV). El tipo de lubricación depende de los requisitos de la aplicación y de las características técnicas de los piston ring en cuestión….
…térmica. Para mejorar sus propiedades de deslizamiento y resistencia al desgaste, los cojinetes fabricados con estos materiales suelen estar lubricados. Primer problema: La lubricación externa requiere de sistemas de alimentación en…
…esfuerzo Clasificación de cojinetes según la tecnología constructiva Tecnología ConstructivaPrincipal ventajaPrincipal inconvenienteRodamientos Máxima reducción de la fricción Requiere lubricación …de bolas Factor PxV elevado Muy sensible a suciedad y químicos…
…Generalmente, esto implica que el cojinete se suministra con una lubricación inicial. Mientras la lubricación se mantenga intacta, no es necesario realizar ninguna tarea de mantenimiento. En cambio, los plásticos…
…para cada vez más aplicaciones. A diferencia de los cojinetes de metal y bronce, que necesitan lubricación, los cojinetes plásticos iglidur tienen una lubricación sólida que está integrada en el…
…con diversas variaciones: desde rodamientos de empuje hasta rodamientos de agujas. Estas soluciones tienen los mismos inconvenientes que sus homólogos «radiales»: Se componen de muchas piezas individuales Requieren una lubricación permanente A…
…de metal cuesta una enorme cantidad de tiempo y dinero. Rodamientos de bolas en varios materiales Problemas de la lubricación en entornos con alta temperatura Trabajando en entornos con temperaturas…
…requieren de lubricación externa. Por lo tanto, no es necesario un mantenimiento regular, además evitamos los tiempos de parada de la máquina debido a una lubricación insuficiente. La razón es el efecto autolubricante . Millones…
…metal: Necesita lubricación para que no se dañen las bolas Forma de bolas desigual → hay bolas de mayor y menor tamaño (pequeñas diferencias), esto provoca una distribución desigual de…