¿Qué significado tienen los tres aspectos relacionados con el radio de curvatura y la temperatura?

Hay tres factores relacionados con el radio de curvatura de los cables.

  1. el radio de flexión en un cable estático
  2. el radio de flexión en un cable dinámico
  3. el uso en una cadena portacables con movimiento lineal

Los datos sobre la temperatura de los cables individuales están relacionados con tres escenarios diferentes: instalación fija, movimiento flexible y movimiento en una cadena portacables. Las conclusiones se han formulado a partir de los resultados de los test DIN 60811 y 50305. Esto incluye una prueba de impacto a bajas temperaturas en el cual el cable se mantiene a la temperatura del test durante dieciséis horas. Además, la prueba a bajas temperaturas se lleva a cabo para el uso de cables flexibles y consiste en enrollar el cable alrededor de un eje metálico así como mantenerlo en un test de temperatura durante dieciséis horas. Ambas pruebas se consideran pasadas si los cables no presentan ninguna rotura ni corte después de dieciséis horas. Como el estándar DIN no se aplica en el ámbito de las cadenas y no existe un método de prueba para esto, igus ha desarrollado sus propios test en aplicaciones reales para determinar estos valores.