¿Qué rectitud deben tener los husillos y ejes lineales?

← Todos los temas

En el caso de los husillos la rectitud se especifica claramente en nuestro catálogo, la desviación máxima admisible es de 0,3mm cada 300mm de longitud. En caso de necesitar un husillo con menor desviación, existe la opción de los husillos realineados. Estos tienen una desviación máxima de 0,1mm / 300mm.

En el caso de los ejes de aluminio no es tan inmediato. Según nuestro catálogo, la rectitud de los ejes de aluminio sigue la norma EN 754-3. Esta norma indica que para ejes de entre 10 y 100mm de diámetro se acepta como desviación máxima 2mm/m.

Por ejemplo, para AWMPV-30 (L=700mm), una desviación de 1,4 mm estaría dentro de estos parámetros de tolerancia.

 


Mesas lineales drylin de igus

 En el caso de los ejes de aluminio no tendríamos la opción de realinear los ejes, en este caso la alternativa pasaría por ejes de acero rectificado que son más precisos y sufren menor pandeo.

 

Para los ejes de acero no está indicada la rectitud ni la norma a seguir, deberíamos verificar con el proveedor en caso necesario.

contacto shadi lara

¿Tienes alguna duda?

Shadi Lara 

PM  drylin®


Contactar ahora


tienda-online


online-tool-drylin

Scroll al inicio