How Can We Help?
Básicamente, el método print2mold es un proceso de impresión 3D utilizado para fabricar moldes para inyección. Resulta especialmente útil en los casos en los que es necesario fabricar prototipos o series pequeñas que forman parte de futuras series más grandes.
Naturalmente, estos componentes también pueden producirse directamente mediante impresión 3D, pero solo vale la pena si se alcanza cierta cantidad de componentes y de si la gama de materiales que pertenecen puede elegirse todavía es limitada comparado con el método de inyección. En función de la cantidad de piezas, la complejidad y el material que se requiera, la inyección puede llevarse a cabo mediante diferentes métodos de impresión 3D.
Estereolitografía (SLA): idónea para producir prototipos o series pequeñas de hasta unos 500 componentes.
Fundición selectiva por láser (SLM): para series pequeñas y fases de prueba de hasta 5.000 piezas
Ventajas de la técnica print2mold:
- Fabricación por inyección de 1 a 3 días
- Libertad a la hora de elegir el material para producir prototipos o series pequeñas
- La impresión 3D permite la posibilidad de implementar fácilmente diseños complejos y con muchos detalles
- Ahorro de costes comparado con moldes fabricados por fresado o erosión
- Pueden realizarse cambios en el componente final sin incurrir en gastos relacionados con la fabricación de un nuevo molde fresado