¿Qué es el RS-232?
Recommended Standard 232, o como llamamos en español: «Estándar Recomendado 232»
Es una interfaz de comunicación que designa una norma para el intercambio de datos binarios entre un PC y un módem, por ejemplo
Es también conocido como una conexión serie y fue muy usado en el pasado, fácilmente reconocible por el conector estándar DB9.
La comunicación se basaba en enviar datos codificados mediante el código binario.
- “0”: Señal de voltaje positivo
- “1” señal de voltaje negativo
Usos comunes del protocolo RS-232 para comunicación de:
- PLC
- PC
- Impresoras
- Módem
- Variadores
- Cámaras
- Robots
Ventajas:
- Con el simple uso de adaptadores podemos actualizar a la tecnología actual
- Económico
Desventajas:
- Solo puede conectarse un dispositivo
- Alto nivel de ruido (interferencias)
- No poder comunicar dispositivos similares como ordenadores sin el uso de un dispositivo intermedio
- Longitud máxima: 15 m (En 30 m hay problemas de impedancias)
- Velocidad: 20 Kbit/s
Cable equivalente: Cable de 4 pares de 0,25 mm² (Versión PVC, PUR o TPE)
Sustitutos actualmente: