How Can We Help?
Ambos materiales son empleados para el recubrimiento de la gran mayoría de tipologías de cables de nuestro catálogo:
- Cables de control
- Cables de datos (no iguPUR)
- Cables de bus
- Cables de Fibra (no iguPUR)
- Cables de medición / Encoders
- Cables servomotor
- Cables de potencia
Diferencia económica entre cables PUR e iguPUR
la diferencia de precio entre los cables iguPUR y los cables con recubrimiento en PUR puede ser de aproximadamente un 60% menor de los cables iguPUR contra los cables PUR.
iguPUR < 60% menor coste que PUR
Diferencias técnicas entre cables PUR e iguPUR
En cuanto a las características técnicas estas serías las más importantes:
| Normativas | PUR | iguPUR |
| UL | Si | Si |
| Retardante a la llama | Si | Si |
| Libre de halógenos | Si | No |
| DESINA | Si | No |
| Propiedades ambientales | PUR | iguPUR |
| Resistencia al aceite | Alta | Alta |
| Rango de temperaturas en cadena portacables | -25ºC a 80ºC | -20ºC a 80ºC |
| Rango de temperaturas en flexible | -40ºC a 80ºC | -40ºC a 80ºC |
| Rango de temperaturas en estático | -50ºC a 80ºC | -50ºC a 80ºC |
| Propiedades mecánicas | PUR | iguPUR |
| Factor de flexión en cadena portacables | 6,8/10 x d | 12,5/15 x d |
| Factor de flexión en flexible | 5/8 x d | 10/12 x d |
| Factor de flexión en estático | 4/5 x d | 7/8 x d |
| Recorrido máximo | 100 m | 10 m |
| Torsión (sin apantallar) | ± 180 º/m | ± 45 º/m |
| Torsión (apantallados) | ± 30 º/m | ± 15 º/m |
| Velocidad máxima | 10 m/s | 3 m/s |
| Aceleración máxima | 80 m/s² | 20 m/s² |
Conclusión
Los cables en iguPUR son una buena solución para aquellas aplicaciones con radios medios y recorridos inferiores a 10 m donde hayan bajas temperaturas y/o contacto con aceite, siempre y cuando la normativa Libre de halógenos no sea de obligado cumplimiento así como DESINA.

¿Quieres saber cuál es el cable más adecuado para entornos con sustancias químicas?

Contacte con nuestro experto
¿Tiene alguna consulta? Contacte con Enrique Gárate. Responsable de la gama de producto: cables chainflex para movimiento.