← Todos los temas
¿Cables de control o cables de potencia?

La principal diferencia se encuentra en la tensión (voltaje) que admiten los conductores.

Los conductores de los cables de control admiten habitualmente tensiones de 300/500 V

Los conductores de los cables de potencia admiten habitualmente tensiones de 600/1.000 V

Esta diferencia de tensión que admiten es debido al espesor del aislamiento del conductor.

Cable_Motor

Ejemplo de aplicaciones con cables de control

Motores de baja tensión:

Aplicación con cables de control
Aplicaciones con cables de control

Ejemplo de aplicaciones con cables de control

Motores de tensiones superiores o con variador de frecuencia:

motor eléctrico de alta tensión
Imagen:
The STB
CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

herramienta online cable    Para evitar sustos puede calcular la vida útil de nuestros cables en nuestra herramienta online

 
Recuerde que nuestros cables chainflex® tiene una garantía de hasta 36 meses

Scroll al inicio