← Todos los temas

IP significa Grado de Protección Internacional o Ingress Protection.

La IP, en combinación con los siguientes códigos, proporciona información precisa sobre las influencias externas contra las que se protege un producto. Los estándares nacionales e internacionales DIN EN 60529 e ISO 20653 definen estas combinaciones y el tipo de protección en las diferentes clases IP.

¿Qué quiere decir cada referencia IP?

Las especificaciones posibles pueden variar desde IP00 a IP69.

  • Las letras «IP» identifican al estándar
  • El primer dígito representa el grado de protección contra cuerpos solidos, como por ejemplo el polvo
  •  El segundo dígito representa el grado de protección contra líquidos o la humedad

Si no se conoce el grado de protección de uno de los 2 factores, en lugar de los dígitos se utiliza una «X».

contacto héctor martín

¿Tienes alguna duda?

Héctor Martín

PM Readycable®


Contactar ahora


tienda-online


online-tool-readycable

Scroll al inicio