← Todos los temas
Motor eléctrico

Habitualmente podemos encontrarnos esta duda con secciones de 1,5 mm² y 2,5 mm² (4G1,5 y 4G2,5) que son comunes en cables de control y cables de potencia; en estos casos hemos de conocer la tensión de alimentación del motor.

Motor monofásico: Cables de control

Motor trifásico*: Los motores estándares tienes los siguientes parámetros de diseño:

50 Hz

  • 230/400 V Δ/Y 50 Hz: Cables de control
  • 400/690 V Δ/Y 50 Hz: Cables de potencia

 

60 Hz

  • 275/480 V D/Y 60 Hz: Cables de control
  • 480/830 V D/Y 60 Hz: Cables de potencia
cable flexible para motor

*nota importante: Si los motores llevan variador de frecuencia: el cable deberá ser de potencia además de apantallado.


Visite nuestra web si desea obtener más información sobre los cables de control o los cables de potencia chainflex® para movimiento.

herramienta online cable    Para evitar sustos puede calcular la vida útil de nuestros cables en nuestra herramienta online

Scroll al inicio