¿Por qué utilizar moldes impresos en 3D para inyección?

← Todos los temas

Con la ayuda de la impresión 3D pueden fabricarse moldes para inyección de forma rápida y ahorrando hasta un 80% en costes. Como resultado, los moldes impresos en 3D son idóneos para producir piezas para prototipos o series con cantidades reducidas y pueden solicitarse sin cantidad mínima de pedido. La gama completa iglidur está compuesta por 50 materiales diferentes y está disponible para la producción de cojinetes de fricción mediante la técnica del moldeo por inyección, a partir de la cual se pueden obtener las piezas adecuadas para su aplicación. Por ejemplo, entre otros muchos, están disponibles el material iglidur G apto para múltiples aplicaciones o iglidur X para aplicaciones con temperaturas continuas de hasta 250 °C.

Scroll al inicio