← Todos los temas

Un punto de conexión reducido es absolutamente necesario para las aplicaciones de deslizamiento:

  • Para evitar que se rompa la cadena por un estado crítico.
  • Para reducir el desgaste (si el terminal móvil no se reduce, hay más abrasión)

Ejemplo: si movemos la cadena portacables de derecha a izquierda hasta que el espacio entre el ramal superior y el inferior sea de 1 mm, la cadena estará en su longitud autosoportada máxima.

La aplicación está en un estado crítico que debe evitarse.

Si permanecemos a la altura de instalación de acuerdo con el radio de curvatura (teóricamente), entonces los valores máximos permitidos para el peso de llenado máximo y la fuerza de empuje/tracción (F_PPF) disminuyen drásticamente. Esto se mejora si se baja la altura de montaje o si se utiliza una cadena portacables más grande con mejores valores.

Scroll al inicio