Instalación y ajuste de la holgura de los carros lineales TWE-04 miniaturizados

← Todos los temas

Los carros miniaturizados de la serie TW 02 siempre deben tener una cantidad mínima de holgura entre el carro y el raíl. Se suministran listos para instalar con una holgura predefinida.

Montaje

  1. El carro lineal de la serie TWE 04 debe empujarse hasta introducirse en el raíl anodizado duro TS-04.
  2. El carro está listo para usarse.

Ajuste de holgura

  • Si se desea, la holgura del cojinete puede ajustarse de forma individual.
  • La holgura del cojinete se puede reducir (-) o aumentar (+) en ocho pasos con la ayuda de una llave Allen de 2,5 mm.
  • Una vez ajustada la holgura, hay que volver a revisarla.
  • Si es la holgura deseada, el carro está listo para usarse.

Así se hace:

Sistemas de guiado lineal drylin® T

Scroll al inicio