← Todos los temas

Los carros de la serie TW 01 siempre deben tener una holgura mínima entre el carro y el raíl. Se suministran listos para instalar con una holgura predefinida.

Montaje

  1. El carro lineal de la serie TW 01 debe empujarse hasta introducirse en el raíl anodizado duro TS-01.
  2. El carro está listo para usarse.

Ajuste de holgura

  • Si se desea, la holgura del cojinete puede ajustarse de forma individual.
  • Para ello, deben quitarse las 3 tapas protectoras de un extremo.
  • A continuación, utiliza una llave Allen para aflojar la(s) contratuerca(s).
  • La holgura del cojinete se puede reducir (-) o aumentar (+) con una llave Allen de 1,5 mm.
  • Una vez ajustada la holgura, hay que volver a revisarla.
  1. Si la holgura del conjunto es la requerida, aprieta todas las contratuercas y vuelve a poner las tapas protectoras.
  2. El carro está listo para usarse.

* Si se ha ajustado una holgura demasiado pequeña y el carril de guiado está atascado,

aflojar los tornillos de cabeza cilíndrica no es suficiente. Una vez aflojados los tornillos, pulsa el botón RESET que encontrarás en el lado contrario para liberar de nuevo los elementos deslizantes. Para ello, utiliza tornillos de cabeza cilíndrica de los siguientes tamaños: 2,5 mm para TW-01-20/TW-01-15 y 3 mm para TW-01-25/TW-01-30.

Así se hace:

Sistemas de guiado lineal drylin® T

Scroll al inicio