← Todos los temas

«Hay poco espacio. ». Los muebles de cocina, equipos de análisis para laboratorio, impresoras 3D, mobiliario, sistemas de iluminación, etc. deben ser ligeros y fáciles de manipular a la vez que muy flexibles. Sus elementos tienen que poderse ajustar fácilmente, deben ofrecer una regulación de alta calidad, tener un precio económico y, además, ocupar poco espacio. A todo esto se le suma el hecho de que deben presentar un diseño innovador. Para una guía lineal, cumplir con todas estas características supone un gran reto. En pocas palabras: se busca una solución excelente por un precio económico y apta para los espacios más reducidos.

 

Para este tipo de tareas, se recomienda una guía lineal plana con cojinetes plásticos y una altura de instalación de entre 6 y 12 mm; un tamaño idóneo para espacios con una altura reducida. El plástico y el aluminio son materiales del sector de la construcción ligera. Gracias al soporte deslizante del cojinete, la guía permanece completamente limpia y sin restos de ningún tipo de lubricante. Fácil de transportar, con una respuesta mecánica excelente gracias a una baja inercia y, aún así, robusta y duradera. La mejor respuesta cuando alguien dice: «Hay poco espacio. “

https://www.igus.es/info/low-profile-guide-overview

Scroll al inicio