Un punto de conexión reducido es absolutamente necesario para las aplicaciones de deslizamiento: Para evitar que se rompa la cadena por un estado crítico. Para reducir el desgaste (si el terminal móvil no se reduce, hay más abrasión) Ejemplo: si movemos la cadena portacables de derecha a izquierda hasta que el espacio entre el ramal […]
Con un ángulo de montaje de entre 3-5°, la cadena portacables se ve ligeramente forzada hacia abajo por la fuerza de empuje/tracción. Esto evita el ascenso de la cadena portacables. El ángulo de incidencia del ramal superior al ramal inferior es de unos 3-5°, un ángulo ideal para reducir el desgaste. Si el ramal superior […]
La posición de las superficies de conexión de los terminales de montaje en las cadenas portacables la definen cuatro opciones de instalación. En la mayoría de los terminales de montaje se distingue entre la superficie de conexión del radio interior y del exterior. Las 4 opciones disponibles son de la A1 a la A4. […]
Los terminales de montaje estándar son los oscilantes. En las conexiones pivotantes se produce un movimiento oscilante entre el terminal de montaje y el primer eslabón de la cadena. Los terminales de montaje fijos se utilizan en aplicaciones verticales invertidas y se crea una conexión fija entre el primer eslabón de la cadena y el […]