Temperatura - igus Blog España

Etiqueta: Temperatura

¿Cuál es la temperatura de funcionamiento continua de las cadenas portacables?

Albert Brufau | 23 julio, 2019

Nuestras cadenas portacables se fabrican con el material igumid. Para ciertas aplicaciones o requisitos, el material se amplía con funciones adicionales. Estos materiales luego difieren en sus campos de aplicación. Las temperaturas continuas de funcionamiento también son diferentes. Votar Arriba +1 Votar Abajo -0¡Ya has votado!

Leer más...

¿Cuáles son las temperaturas máximas a las que puedo someter los materiales igus?

Albert Brufau | 9 julio, 2019

La temperatura máxima para un periodo breve de los materiales igus para altas temperaturas, es de 310  ºC (por  ejemplo, iglidur X o iglidur Z), la temperatura máxima para un periodo largo es de 250 °C. Encontrarás más información en las fichas técnicas de los materiales y podrás elegir el material adecuado en función de las temperaturas límite […]

Leer más...

¿Qué significado tienen los tres aspectos relacionados con el radio de curvatura y la temperatura?

Albert Brufau | 8 julio, 2019

Hay tres factores relacionados con el radio de curvatura de los cables. el radio de flexión en un cable estático el radio de flexión en un cable dinámico el uso en una cadena portacables con movimiento lineal Los datos sobre la temperatura de los cables individuales están relacionados con tres escenarios diferentes: instalación fija, movimiento […]

Leer más...