igus te ayuda a configurar el paquete energético para tu robot, de forma gratuita y en unos sencillos pasos! Desde la página de inicio se puede acceder al configurador de robots o puedes acceder directamente al configurador para equipos robóticos. En menos de un minuto el usuario puede equipar su robot con una selección de […]
Actualmente, igus ofrece diferentes sistemas convencionales para Universal Robots, TM Robots y Kuka LBR iiwa. Los sistemas de cadenas portacables se dividen en dos grupos: Abrazaderas metálicas con terminales de montaje de plástico para cadenas con tamaños 30 y 40 Abrazaderas plásticas con terminal de montaje (protector) para cadenas de tamaño 40 Otra solución para […]
Para esto, primero hay que hacer una distinción de las diferentes series. Las series TRE, TRC y TRL están fabricadas con el material igumid NB mientras que las series TRLF y TRCF están hechas del material igumid G. Debido a la forma redonda y las conexiones (principio de perno/agujero), todas las cadenas portacables triflex R […]
Las cadenas portacables triflex R se pueden usar en aplicaciones de salas blancas. El material utilizado, igumid NB, se emplea en otros diseños de cadenas portacables certificadas con la clase 1 ISO por el Instituto IPA Fraunhofer. Sin embargo, su uso es decisivo en cadenas portacables de 3 ejes de aplicaciones robóticas: en estas aplicaciones, […]
Cada tamaño de cadenas portacables triflex R tiene diferentes fuerzas de tracción que van de los 50 a los 1000 N. igus diferencia entre las versiones TRE.B, TRC, TRCF, TRL y TRLF. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Según el tamaño y el tipo, los eslabones o cadenas portacables enteras se pueden montar y desmontar de muchas maneras. Por eso, igus ofrece una herramienta de montaje apta para las series TRE.B, TRC y TRCF. Estos eslabones de la cadena se pueden montar y desmontar con consejos y trucos simples. Además del montaje de […]