A continuación detallamos más de cada una de estas ventajas: Reducción de espacio: Suprimimos gran cantidad de equipos de control (PLC, hardware, …) y por tanto puede reducirse el tamaño del armario eléctrico. Reducción en costes: Sumado a la eliminación de componentes de control también tenemos la reducción de cableado, accesorios de montaje y tiempo […]
Es un medio para la comunicación industrial bidireccional y multipunto. Los cables de bus forman una red local para la automatización. Los cables de bus más comunes son profiNET, etherNET, profiBUS y CAN-Bus, entre otros. Puede comprarlos en la tienda online de igus España www.igus.es Para evitar sustos puede calcular la vida útil de nuestros cables […]
Profinet (Process Field NETwork) es un estándar de comunicación para la automatización industrial basado en Ethernet abierto e integra sistemas de bus de campo existentes, como por ejemplo Profibus o EtherCAT, de forma sencilla y sin cambios. *La longitud máxima especificada está basada en parámetros de Clase D (CAT5e → 100 MHz) en una conexión […]