Sí. Los modelos iglidur PRT-01-20-C y PRT01-30-C son dos tipos de platos que pueden instalarse en ejes. Si se precisa, en igus también fabricamos platos giratorios divisibles para montarse en mazos de cables o tubos. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Sí. Estaremos encantados de asesorarte personalmente. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Depende del tamaño del plato giratorio. La carga máxima permitida para el plato giratorio PRT más grande que existe actualmente (PRT-01-300) es de 150 kN estática y con dirección axial, lo que corresponde a un peso de 15 t. En movimiento, la máxima carga permitida es de 90 kN. Para el modelo más pequeño (PRT-02-20), […]
Sí, suministramos platos giratorios conformes con la FDA. Están compuestos por cojinetes lineales iglidur A180 y anillos de acero inoxidable. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Para aplicaciones en zonas ESD o ATEX recomendamos el uso de platos giratoriosPRT iglidur con anillos de acero inoxidable y elementos deslizantes hechos de iglidur F2. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
La temperatura máxima por largos períodos de tiempo de los platos giratorios iglidur PRT es de 180 ºC con elementos deslizantes hechos de iglidur H1. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Sí. En el catálogo no solo ofrecemos engranajes con dentado recto, sino también dientes con perfiles T10, AT10, HTD8M y HTD5M. – ¿Necesitas un perfil de diente diferente? ¡No dudes en contactar con nosotros! Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Por el momento no ofrecemos este tipo de componentes. Sin embargo, los engranajes hechos de materiales iglidur generalmente están disponibles mediante nuestro servicio de impresión 3D. Votar Arriba +1 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Sí. Los modelos iglidur PRT-01-20-C y PRT-01-30-C son dos tipos de platos que pueden instalarse en ejes. Si se precisa, en igus también fabricamos platos giratorios divisibles para montarse en mazos de cables o tubos. ¡No dudes en contactar con nosotros! Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
Contáctanos, estaremos encantados de asesorarte personalmente. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!