IP significa Protección Internacional o Protección de Ingreso. La IP, en combinación con los siguientes códigos, proporciona información precisa sobre las influencias externas contra las que se protege un producto. Los estándares nacionales e internacionales DIN EN 60529 e ISO 20653 definen estas combinaciones y el tipo de protección en las diferentes clases IP. Las […]
Un producto con IP44 está protegido contra la entrada de cuerpos extraños sólidos (de más de 1 mm de tamaño) y contra salpicaduras de agua. Votar Arriba +2 Votar Abajo -0¡Ya has votado!