Enlace central - igus Blog España

Etiqueta: Enlace central

¿Qué es un enlace central y qué hace?

Albert Brufau | 23 julio, 2019

El enlace central es un eslabón adicional que se conecta a las dos bandas exteriores mediante travesaños. El enlace central aumenta la capacidad de carga (en un 50% por cada enlace central) de una cadena portacables E4 y también permite anchuras de hasta 3000 mm.  Para más información, no dudes en contactar con nosotros. Votar […]

Leer más...