Etiqueta: Engranaje

¿Qué es un engranaje? Tipos y definición.

dzacharias | 12 julio, 2019

Dos o más engranajes combinados juntos forman una caja reductora. Si tienen el mismo radio, las ruedas actúan unas sobre otras con la misma fuerza. Si por lo contrario los radios difieren, los pares de acción también. Este efecto se utiliza para un mejor uso de las fuerzas de accionamiento. Tipos de engranajes Engranaje recto […]

Leer más...

¿Cómo funciona un engranaje impreso en 3D?

dzacharias | 12 julio, 2019

Explicado de manera simple, un engranaje es una rueda con dientes en todo el perímetro exterior. Una rueda dentada puede acoplarse a otra rueda con dientes idénticos y así transmitir fuerza o movimiento. Sin embargo, los engranajes pueden tener diferentes tamaños. Cuando dos engranajes se juntan, el primero presiona los dientes del segundo, por lo […]

Leer más...

¿igus suministra engranajes o correas dentadas para el accionamiento de platos giratorios?

LarsButenschoen | 9 julio, 2019

Por el momento no ofrecemos este tipo de componentes. Sin embargo, los engranajes hechos de materiales iglidur generalmente están disponibles mediante nuestro servicio de impresión 3D. Votar Arriba +1 Votar Abajo -0¡Ya has votado!

Leer más...