Los cables iniciadores, representan la conexión entre la unidad de control y una amplia variedad de sensores o actuadores, cuando se acciona algún mecanismo). También se les conoce como cables de sensor/actuador o cables INI. Los sensores y transductores se utilizan para convertir variables físicas como rotación, velocidad, distancia o longitud en pulsos eléctricos analógicos. Si […]
IP significa Protección Internacional o Protección de Ingreso. La IP, en combinación con los siguientes códigos, proporciona información precisa sobre las influencias externas contra las que se protege un producto. Los estándares nacionales e internacionales DIN EN 60529 e ISO 20653 definen estas combinaciones y el tipo de protección en las diferentes clases IP. Las […]