Si se excede la longitud autosoportada según el gráfico FLG (peso de llenado, carrera) tiene las siguientes opciones. Escoja una cadena portacables más estable. Ejemplo: E4.42, peso adicional 15 kg/m; carrera/longitud autosoportada: 5 m/2,5 m Bajo estas condiciones, la E4.42 está en «estado crítico». Si se requiere una cadena portacables en el área autosoportada con […]
Los cables y tubos que se enrutan en cadenas portacables deben tener la holgura suficiente. En función del cable, necesitan el siguiente espacio: Cables eléctricos redondeados 10% Cables neumáticos 5-10% Cables hidráulicos 20% Tubos de medios 20% Los cables tienen una holgura mínima que hay que respetar tanto en la parte […]
La holgura vertical HF indica la altura de montaje necesaria. Todas las cadenas portacables igus se fabrican con pretensado. En la sección de holgura se encuentra la medida HF, que especifica la holgura vertical necesaria teniendo en cuenta el pretensado. HF = H + X HF = Holgura vertical necesaria H = Holgura vertical nominal […]