ControlNET es un antiguo protocolo de comunicación (bus de campo) desarrollado por Rockwell (Allen Bradley). La capa de aplicación está basada en la utilizada por otros protocolos como DeviceNet y EtherNet/IP. Es un cable coaxial de tipo RG-6 con conectores BNC con baja atenuación y una impedancia característica de 75 Ω. […]
Aunque los nombres pueden parecer similares existen diferencias muy importantes entre ellos que generan diferencias muy importantes en las aplicaciones. Ambos sistemas han sido creados por la misma organización y por tanto comparten algunas propiedades. ProfiNET es más rápido, tiene un ancho de banda mayor, pueden transmitir mensajes más largos que profiBUS y […]
Profinet (Process Field NETwork) es un estándar de comunicación para la automatización industrial basado en Ethernet abierto e integra sistemas de bus de campo existentes, como por ejemplo Profibus o EtherCAT, de forma sencilla y sin cambios. Un cable de profiNET estándar está formado de 4 conductores de cobre en Star-quad (equivalente […]
igus ofrece tres sensores (CF.Q, CF.D y CF.P) para los cables chainflex. CF.Q es el sensor para las especificaciones eléctricas de los cables chainflex Sirve para la prevención de fallos y funciona sin necesidad de un módulo adicional Indica si se producen cambios en las propiedades eléctricas En caso de fallo, se informa con un […]
Para describir la capacidad funcional de un único componente, los componentes individuales de una red (cables y conectores) se clasifican. En un enlace de red, el componente con la menor capacidad funcional (categoría) determina la clase de transmisión del sistema entero. Las categorías superiores también cubren automáticamente las menores. La gama de categorías normalmente va […]
En una red de 600 V, la elección del cable Ethernet no es especialmente importante, ya que el sistema Ethernet nunca llega a soportar esta tensión. Lo realmente importante es que en la bandeja o cadena portacables sea posible poner el cable Ethernet al lado de un cable con un nivel de voltaje tan alto […]
EIA/TIA-568-A y EIA/TIA-568-B son estándares para el contacto de conectores ethernet RJ-45 de ocho pines. En términos funcionales, no hay diferencias y la única diferencia visual es que los pares de trenzados 2 y 3 (naranja/blanco y verde/blanco) se intercambian. Lo único importante en este caso es que el contacto esté siempre en línea con […]
Según los estándares generales, la longitud máxima de transmisión de este tipo de cable es de 100 metros. Esta longitud consiste en 90 m de cable para uso estático y dos veces 5 m para uso en movimiento. Esta descripción deriva de la práctica o, dicho de otra forma, del área de tecnología de servicios […]