Etiqueta: Cable de motor

Cables compatibles con el fabricante del motor

Enrique Gárate Cuenca | 16 octubre, 2020

Es muy normal oír que el fabricante del motor obliga a montar sus propios cables ya que de lo contrario no darán el soporte técnico en caso de avería. En este post me gustaría arrojar luz sobre este tema. Las declaraciones más habituales que podemos escuchar son las siguientes: La garantía “Si no se usa […]

Leer más...

Nuevo apantallamiento de pares

Genoveva de Ros | 8 junio, 2020

Tras cuatro años de desarrollo y pruebas, podemos asegurar que el par de blindaje ofrece la máxima protección EMC del par de control en nuestros servo cables chainflex® (Serie CF 21, 27, 29). Esto facilitará el trabajo diario a los instaladores – el escudo puede ser trenzado y procesado aún más fácilmente.     Cable […]

Leer más...

¿Por qué los cables de motor llevan un conductor verde/amarillo?

Enrique Gárate Cuenca | 15 abril, 2020

Por normativa se debe diferenciar de forma clara y precisa cuál de los conductores de un cable desempeña la función de toma tierra. Antiguamente era blanco o gris, pero se pasó al verde y amarillo para evitar confusión. De este modo se garantiza un reconocimiento claro en condiciones de escasa visibilidad y en personas con […]

Leer más...

¿Puedo conectar un motor con cables de control?

Enrique Gárate Cuenca | 9 abril, 2020

Habitualmente podemos encontrarnos esta duda con secciones de 1,5 mm² y 2,5 mm² (4G1,5 y 4G2,5) que son comunes en cables de control y cables de potencia; en estos casos hemos de conocer la tensión de alimentación del motor. Motor monofásico: Cables de control Motor trifásico*: Los motores estándares tienes los siguientes parámetros de diseño: […]

Leer más...

¿Qué diferencia los cables de control a los cables de potencia?

Enrique Gárate Cuenca | 9 abril, 2020

Los conductores de los cables de control admiten habitualmente tensiones de 300/500 V Los conductores de los cables de potencia admiten habitualmente tensiones de 600/1.000 V Esta diferencia de tensión que admiten es debido al espesor del aislamiento del conductor. Ejemplo de aplicaciones con cables de control Motores de baja tensión: Ejemplo de aplicaciones con […]

Leer más...

¿Existen diferencias entre los cables de mando y los cables de motor?

mthull | 8 julio, 2019

La principal diferencia se encuentra en el nivel de voltaje de los conductores del cable. Los cables de mando normalmente presentan un voltaje de 300/500 V mientras que el voltaje de los cables de motor es de 600/1000 V. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!

Leer más...