La capa de aplicación está basada en la utilizada por otros protocolos como DeviceNet y EtherNet/IP. Es un cable coaxial de tipo RG-6 con conectores BNC con baja atenuación y una impedancia característica de 75 Ω. Para evitar sustos puede calcular la vida útil de nuestros cables en nuestra herramienta online Recuerde que nuestros cables […]
En este artículo vamos a analizar qué son los protocolos ProfiNET y ProfiBUS y cuáles son sus diferencias. Visual y estructural mente también son diferentes: Otra de las diferencias importantes son los conectores que utilizan: profiBUS utiliza conectores DB9 (Otras opciones de cable confeccionado) profiNET utiliza conectores RJ45 (Encuentras más opciones aquí) Visite nuestra web […]
Podemos distinguir principalmente 5 tipos diferentes de cables profiNET: Tipo A: Cables diseñados para aplicaciones estáticas las cuales no van a cambiar de sitio una vez instaladas. Tipo B: Cables diseñados para aplicaciones móviles o flexibles, estos cables están diseñados para aplicaciones estáticas con algún movimiento ocasional o vibraciones. Tipo C: Cables diseñados para aplicaciones […]
Profinet (Process Field NETwork) es un estándar de comunicación para la automatización industrial basado en Ethernet abierto e integra sistemas de bus de campo existentes, como por ejemplo Profibus o EtherCAT, de forma sencilla y sin cambios. *La longitud máxima especificada está basada en parámetros de Clase D (CAT5e → 100 MHz) en una conexión […]
El aislamiento de los conductores con espuma de poliuretano garantiza que haya una distancia concreta entre los conductores individuales, pero la constante del material del material de aislamiento es parecido al del aire y no al del plástico. Si se utilizara un aislamiento común, no podría adaptarse a las especificaciones de un sistema de bus. […]
Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!
En el caso de los conductores trenzados por pares, la ventaja es que la distancia entre conductores no varía mientras el cable realiza los movimientos de torsión. Como resultado, la calidad de transmisión del sistema de bus se mantiene. Votar Arriba +0 Votar Abajo -0¡Ya has votado!