How Can We Help?

La normativa EN-45545-2 para el sector ferroviario NO es de obligado cumplimiento, solo bastaría cumplir con la propiedad de retardante a la llama IEC 60332-1-2 y en la siguiente publicación veremos porque estamos exentos a cumplirla y en qué casos, no sin antes hacer una breve introducción a la misma.
En una normativa Europea aplicable a vehículos ferroviarios de transporte de pasajeros, no aplicable a mercancías y establece medidas y requisitos para elevar la seguridad contra incendios en vehículos ferroviarios con el propósito de evitar el desarrollo de un incendio y que permita un nivel de seguridad aceptable tanto para pasajeros como para tripulación.
Existen 4 categorías de diseño en las que se definen 3 niveles de riego:
Los tres niveles de riesgo son: HL1, HL2 y HL3, siendo HL1 el requisito más bajo y HL3 el más alto.

La norma EN 45545-2 analiza a detalle un vehículo ferroviario separando 2 tipos de productos: Productos listados y no listados.
Con toda la información que disponemos ahora y con la ayuda del siguiente Diagrama de flujo EN45545-2 podemos revisar si nuestro cable debe cumplir o no con la normativa EN 45545-2.
Ejemplo con el cable CF77.UL.02.04.D, cable de control de 4×0,25 mm²:
Longitud: 1 m
Peso: 35 kg/km
Cobre: 11 kg/km
Masa combustible = Peso – cobre = 24 kg/km
Diámetro: 5,5 mm
Interior/Exterior vehículo: Interior
Paso 1: ¿La superficie del cable es superior a 0,2 m²? No

Paso 2: ¿La masa combustible es más ligera de 10 gr? No, la masa combustible de 1 m es 24 gr
Paso 3: ¿Se encuentra cerca de otro elemento más de 20 mm horizontalmente y 200 mm verticalmente? No, el cable no está junto a otro elemento

Paso 4: Tenemos que revisar la masa combustible y si esta es inferior a los 100 g podemos utilizarlo à Masa combustible: 24 gr (Si fuera en el exterior el peso máximo permitido sería de 400 gr)

Podemos usar el cable siempre que este material sea retardante a la llama según IEC 60332-1-2.
Cables chainflex® con retardante a la llama
Para aquellos casos donde sea necesario el uso de cables específicos con la normativa EN45545-2 disponemos de las siguientes tipos de cable:
- Cable de control CFSPECIAL.414
- Cables de Ethernet/CAT6 CFSPECIAL.484