How Can We Help?

Las cadenas portacables para aplicaciones con cargas elevadas de la industria del petróleo, el gas, de ultramar, energía en tierra e ingeniería civil.
La cadena e-loop combina las ventajas de una cadena portacables plástica con las de una cuerda de alta resistencia Dyneema, por lo que es ideal para realizar movimientos tridimensionales. La cuerda absorbe las fuerzas de tracción y pasa a través de los terminales de montaje hasta la estructura de soporte. Como resultado, los cables están completamente libres de tensión.
Áreas de aplicación típicas: Suministros de energía de accionamiento superior, suministros de energía en tierra FSU, mazos desprotegidos de equipos de perforación, mazos desprotegidos de turbinas eólicas, sistemas de suministro de energía para maquinaria de ingeniería civil, sistemas de suministro de energía para astilleros
Además, la e-loop es resistente a los rayos UV en exteriores y tiene una vida útil de como mínimo 6 años.