How Can We Help?
¿Cuál es la longitud máxima de un cable USB?
La longitud máxima de un cable USB varía significativamente y está definida en la especificación de bus para USB. La aplicación del cable USB y el tipo de conexión determinan la longitud máxima del mismo. Consulte nuestra información sobre aplicaciones y tipos de cables USB para datos más específicos.
Según la aplicación:
- Cables USB para alimentación: los cables USB para alimentación de dispositivos (móviles, tablets, etc.) no tienen una longitud máxima. Los cables de mayor longitud contarán con una sección mayor.
- Cables USB para trasferencia de datos: por el contrario, cuando el cable USB lo usamos para transmitir datos de una aplicación a otra, una excesiva longitud provocará la pérdida de información. En estos casos la longitud máxima depende del tipo de cable USB.
Según el tipo de cable:
- USB 2.0: longitud máxima 10 metros. En nuestro catálogo puede comprar el cable USB 2.0 con conectores o sin confeccionar.
- USB 3.0: longitud máxima 3 metros. En nuestro catálogo puede comprarlo con conectores o sin conectores.
- Recuerde que nuestros cables son ideales para movimiento y tienen una garantía de 36 meses.