← Todos los temas
CAT9340800.jpg

Según los estándares generales, la longitud máxima de transmisión de este tipo de cable es de 100 metros. Esta longitud consiste en 90 m de cable para uso estático y dos veces 5 m para uso en movimiento. Esta descripción deriva de la práctica o, dicho de otra forma, del área de tecnología de servicios de construcción. En las construcciones, el cableado está fijado y cuenta con un panel de conexiones tanto al principio como al final de los cables.

¿Sabes escoger tus cables de ethernet?

Enrique Garate, PM chainflex de igus


Scroll al inicio