¿Qué diferencia los cables PUR de los cables iguPUR?
Ambos materiales son empleados para el recubrimiento de la gran mayoría de tipologías de cables de nuestro catálogo:
- Cables de control
- Cables de datos (no iguPUR)
- Cables de bus
- Cables de Fibra (no iguPUR)
- Cables de medición / Encoders
- Cables servomotor
- Cables de potencia
Diferencia económica entre cables PUR e iguPUR
la diferencia de precio entre los cables iguPUR y los cables con recubrimiento en PUR puede ser de aproximadamente un 60% menor de los cables iguPUR contra los cables PUR.
iguPUR < 60% menor coste que PUR
Diferencias técnicas entre cables PUR e iguPUR
En cuanto a las características técnicas estas serías las más importantes:
Normativas | PUR | iguPUR |
UL | Si | Si |
Retardante a la llama | Si | Si |
Libre de halógenos | Si | No |
DESINA | Si | No |
Propiedades ambientales | PUR | iguPUR |
Resistencia al aceite | Alta | Alta |
Rango de temperaturas en cadena portacables | -25ºC a 80ºC | -20ºC a 80ºC |
Rango de temperaturas en flexible | -40ºC a 80ºC | -40ºC a 80ºC |
Rango de temperaturas en estático | -50ºC a 80ºC | -50ºC a 80ºC |
Propiedades mecánicas | PUR | iguPUR |
Factor de flexión en cadena portacables | 6,8/10 x d | 12,5/15 x d |
Factor de flexión en flexible | 5/8 x d | 10/12 x d |
Factor de flexión en estático | 4/5 x d | 7/8 x d |
Recorrido máximo | 100 m | 10 m |
Torsión (sin apantallar) | ± 180 º/m | ± 45 º/m |
Torsión (apantallados) | ± 30 º/m | ± 15 º/m |
Velocidad máxima | 10 m/s | 3 m/s |
Aceleración máxima | 80 m/s² | 20 m/s² |
Conclusión
Los cables en iguPUR son una buena solución para aquellas aplicaciones con radios medios y recorridos inferiores a 10 m donde hayan bajas temperaturas y/o contacto con aceite, siempre y cuando la normativa Libre de halógenos no sea de obligado cumplimiento así como DESINA.

¿Quieres saber cuál es el cable más adecuado para entornos con sustancias químicas?