Resultados de búsqueda para: husillos

Accionamiento por correa vs. husillo

Accionamiento por correa vs. husillo

Las mesas lineales de igus están diseñadas para ahorrar tiempo y recursos de ingeniería. También son flexibles para satisfacer las demandas de una amplia gama de aplicaciones. Están construidas con cojinetes lineales autolubricados drylin. En comparación con los rodamientos de recirculación de bolas ofrecen varias ventajas técnicas y un importante ahorro de costes en la

Accionamiento por correa vs. husillo Leer más »

Husillos drylin

Husillo de entrada múltiple

¿Qué es la «rosca» de un husillo? ¿Cuál es la diferencia entre rosca simple y rosca múltiple? Las roscas pueden tener forma trapezoidal o la geometría dryspin diseñada por igus. Hemos explicado el método de fabricación de estos husillos en el siguiente artículo del blog: fabricación de husillo laminado vs. husillo mecanizado Husillo de entrada única o

Husillo de entrada múltiple Leer más »

Husillo de gran resistencia

¿Tuercas y husillos para cargas pesadas? Cuando las tuercas se utilizan en aplicaciones de alta resistencia deben cumplir requisitos muy exigentes. Uno de los aspectos más importantes para las aplicaciones con cargas pesadas es la capacidad de la rosca para soportar altas cargas axiales y radiales. Las tuercas de plástico pueden soportan cargas pesadas El

Husillo de gran resistencia Leer más »

tuercas y husillos dryspin

Tuercas autoblocantes

Si uno se adentra en el mundo de las tuercas y husillos, a menudo se encuentra con la palabra ‘autoblocante‘. Pero ¿Qué significa exactamente ‘autobloqueo’ en los husillos? ¿Y cuáles son las diferencias entre las roscas helicoidales y las roscas trapezoidales? Autobloqueo de husillo ¿Qué es? Autobloqueo significa que las tuercas y husillos no pueden

Tuercas autoblocantes Leer más »

Mecanizado de husillo

Husillo laminado vs. husillo mecanizado

¿Cómo se fabrican los husillos? ¿Cuáles son los procesos disponibles y cuál es la diferencia entre la fabricación de husillos laminados y husillos mecanizados? Cada método de fabricación confiere a los husillos características diferentes. Vamos a analizarlos. Fabricación de husillos laminados Según la norma DIN 8580, el laminado forma parte del proceso de fabricación del

Husillo laminado vs. husillo mecanizado Leer más »

Scroll al inicio