← Todos los temas

No todos los cables son válidos para trabajar en cualquier entorno y mucho menos en contacto con aceite.

Hablar del aceite genéricamente sería algo erróneo ya que existen cientos de tipos de aceites que pueden afectar en mayor o menor medida a un cable además de los tiempos o forma de exposición.

El PVC es el considerado el eslabón más débil por su mal funcionamiento cuando hay aceite y por ello en muchas industrias el PVC ha sido descartado y durante mucho tiempo ha sido relegado por el PUR como el cable óptimo para trabajar en una cadena portacables y esto ha hecho que los costes de la máquina sean más elevados.

En igus® fabricamos los cables chainflex® con 3 bases de material: PVC, PUR y TPE de entre los que acaban saliendo 7 revestimientos con comportamientos diferentes frente al aceite:

  • PVC: El PVC básico no resiste el contacto con aceite ya que rigidiza el material hasta cuartearlo.
Cables dañados por el contacto con aceite
Efecto del aceite en cables no óptimos
  • PVC modificado: Material con base de PVC mezclado con partículas de PUR que le otorgan resistencia al aceite.
  • iguPUR: Material con base de PUR que le otorgan resistencia al aceite.
  • PUR: Material PUR resistencia al aceite.
  • TPE-UL: Termoplástico con resistencia al aceite
  • TPE-HF: Termoplástico con resistencia al aceite
  • igupren: Termoplástico con resistencia al aceite

La resistencia al aceite está regulada por la norma DIN EN 60811-2-1 y IEC 60811-1-1 en contacto con el aceite IRM 902.

Ensayo de resistencia de cable contra el aceite

En igus no finalizamos en este paso los ensayos ya que las normas DIN solo analizan el material de la cubierta exterior y nosotros queremos saber el comportamiento del cable en la cadena portacables en aplicaciones reales con la incidencia del aceite.

Cable flexible para cadena portacables igus
Ensayo de cables chainflex® en contacto con diversos tipos de aceite y contacto directo (sumergido)
Enrique Garate, PM chainflex de igus
Scroll al inicio