← Todos los temas

Profinet (Process Field NETwork) es un estándar de comunicación para la automatización industrial basado en Ethernet abierto e integra sistemas de bus de campo existentes, como por ejemplo Profibus o EtherCAT, de forma sencilla y sin cambios.

profinet cable seccion
¿Qué es un cable profiNET?

Un cable de profiNET estándar está formado de 4 conductores de cobre en Star-quad (equivalente a 2 pares) con la combinación de Amarillo-Naranja y Azul-Blanco; es un cable apantallado.
Las propiedades del cable profiNET son las siguientes:
– Velocidad de transmisión de datos: 100 MHz
– Volumen de datos: 100 MBit

¿Cuál es la longitud máxima de un cable profiNET?

La longitud máxima permitida según el estándar es de 90 m*.

*La longitud máxima especificada está basada en parámetros de Clase D (CAT5e → 100 MHz) en una conexión directa con conectores RJ45; otras configuraciones podrían variar dicha longitud máxima.


Visite nuestra web si desea obtener más información sobre los cables flexibles chainflex® para movimiento.

 

Seleccione correctamente su cable profiNET

escoger cable profinet adecuado
Scroll al inicio