How Can We Help?
La cadena portacables permite transportar energía, datos, aire, aceites o agua en un único sistema, por lo que se trata del sistema de guiado más modular.
Guiar datos, energía e hidráulica de manera segura en carreras largas es un gran desafío para los operadores de plantas depuradoras, incineradoras de residuos, grúas, plantas de energía o minas. Las altas velocidades junto con un elevado peso de llenado suponen un problema para sistemas de suministro de energía como los enrolladores de cable, carriles electrificados o cortineros .
Los sistemas de cadenas portacables de igus se han desplazado sin problemas en carreras largas de incluso más de 1000 metros a una velocidad de 10 m/s y con un peso de llenado de 50 kg/m. Como guía para mangueras y cables y mangueras altamente flexibles, la cadena portacables se puede guiar sin problemas y con baja fricción en carreras largas a través de carriles de guiado y bandejas. Se han utilizado con éxito durante más de 20 años en más de 30 000 carreras deslizantes largasm tanto en interiores como exteriores.