How Can We Help?
IP significa Grado de Protección Internacional o Ingress Protection.
La IP, en combinación con los siguientes códigos, proporciona información precisa sobre las influencias externas contra las que se protege un producto. Los estándares nacionales e internacionales DIN EN 60529 e ISO 20653 definen estas combinaciones y el tipo de protección en las diferentes clases IP.
¿Qué quiere decir cada referencia IP?
Las especificaciones posibles pueden variar desde IP00 a IP69.
- Las letras «IP» identifican al estándar
- El primer dígito representa el grado de protección contra cuerpos solidos, como por ejemplo el polvo
- El segundo dígito representa el grado de protección contra líquidos o la humedad
Si no se conoce el grado de protección de uno de los 2 factores, en lugar de los dígitos se utiliza una «X».

¿Tienes alguna duda?
Héctor Martín
PM Readycable®