← Todos los temas

Los cables y tubos que se enrutan en cadenas portacables deben tener la holgura suficiente. En función del cable, necesitan el siguiente espacio:

  • Cables eléctricos redondeados          10%      
  • Cables neumáticos                      5-10%
  • Cables hidráulicos                         20%
  • Tubos de medios                           20%      

Los cables tienen una holgura mínima que hay que respetar tanto en la parte superior del cable como en los laterales.

¿Cuáles son las normas de llenado para las cadenas portacables?

Los cables y tubos se deben enrutar de manera que puedan moverse libremente en dirección longitudinal y no ejercer ninguna fuerza de tracción sobre el radio de la cadena portacables. En aplicaciones altamente dinámicas no se deben tender cables sin utilizar una división horizontal (bandejas). Los límites dinámicos para las velocidades son >0,5 m/s y velocidad de ciclo superior a 10 000 p.a. La mejor manera de explicar las normas de llenado es con los siguientes dibujos:

¿Cómo habría que distribuir el peso en la cadena portacables?

La distribución del peso tendría que ser, en la medida de lo posible, simétrica: los cables pesados fuera y los más ligeros en el centro de la cadena portacables. De esta forma, se evita que la cadena portacables se incline.

¿Cuáles son las opciones de distribución interior?

División interior sin separador
División interior con separadores verticales
División interior con separadores verticales sin bandejas (uno encima del otro)
División interior con bandejas (uno encima del otro)
Scroll al inicio